Разъем печатной платы - MSTB 2,5/16-ST-5,08 NZX2 - 1998137

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 16, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1998137
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 300 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918963903
Вес/шт. (без упаковки) 26,713 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь