Ответная часть - MC 1,5/10-G-3,5 THT-R56 - 1996744

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1996744
Упаковочная единица 470 Шт
Минимальный объем заказа 470 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 197 (CC-2011)
GTIN 4017918987923
Вес/шт. (без упаковки) 3,094 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь