Разъем печатной платы - FKCVR 2,5/ 7-ST BG NZC295 - 1995075

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 7, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: кремнисто-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1995075
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918991395
Вес/шт. (без упаковки) 11,860 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь