Ответная часть - SMC 1,5/ 3-G-3,81 GY7035 BD NZ - 1994953

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 3, размер шага: 3,81 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1994953
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356037709
Вес/шт. (без упаковки) 0,879 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь