Соединитель для печатной платы - ZEC 1,0/10-LPV-3,5 C1-CI10 - 1993844

Нет доступных изображений

Соединитель для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простое соединение компонентов
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1993844
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918982874
Вес/шт. (без упаковки) 6,452 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь