Разъем печатной платы - GIC 2,5/ 5-ST-7,62 1,3-5BD1-5Q - 1993255

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1993255
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918982485
Вес/шт. (без упаковки) 8,516 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь