Разъем печатной платы - GMSTB 2,5/ 7-ST-15,24-1 GYBDNZ - 1993064

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 7, размер шага: 15,24 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1993064
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918985523
Вес/шт. (без упаковки) 9,714 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь