Клеммные блоки для печатного монтажа - PTSA 0,5/16-2,5-Z - 1990148

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 2 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 2,5 мм, полюсов: 16, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый. Смещенные выводы под пайку, двухрядн.

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1990148
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 411 (C-1-2013)
GTIN 4017918973711
Вес/шт. (без упаковки) 5,787 GRM