Клеммные блоки для печатного монтажа - PTSA 0,5/14-2,5-F - 1989861

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 2 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 2,5 мм, полюсов: 14, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый. Выводы под пайку в передней области, однорядн.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1989861
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 411 (C-1-2013)
GTIN 4017918973469
Вес/шт. (без упаковки) 5,060 GRM