Клеммные блоки для печатного монтажа - MK4DS 1,5/10-5,08 BD:NZ X1-X4 - 1987630

На рисунке показан 15-контактный вариант сборки модуля

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 15 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 10, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1987630
Упаковочная единица 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918932206
Вес/шт. (без упаковки) 93,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь