Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 3/ 2 BD:-A2,+A1 SO - 1986068

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1986068