Разъем печатной платы - FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5BD1-3NZELS - 1985535

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 4 A, полюсов: 3, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1985535
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918908980
Вес/шт. (без упаковки) 1,240 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь