Клеммные блоки для печатного монтажа - PTSA 1,5/16-3,5-Z - 1985331

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 16, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый. Смещенные выводы под пайку, двухрядн.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1985331
Упаковочная единица 60 Шт
Минимальный объем заказа 60 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 413 (C-1-2013)
GTIN 4017918922412
Вес/шт. (без упаковки) 7,128 GRM