Клеммные блоки для печатного монтажа - PTSA 1,5/ 9-3,5-Z - 1985263

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 9, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый. Смещенные выводы под пайку, двухрядн.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1985263
Упаковочная единица 100 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
Страница каталога Стр. 413 (C-1-2013)
GTIN 4017918922344
Вес/шт. (без упаковки) 4,645 GRM