Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/ 2-PVH-3,5 - 1984015

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Возможность горизонтального и вертикального подключения для оптимального прокладывания провода
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1984015
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 423 (C-1-2013)
GTIN 4017918946012
Вес/шт. (без упаковки) 1,340 GRM