Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 2-ST BD:R4.2SO - 1983359

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1983359
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918963187
Вес/шт. (без упаковки) 3,315 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь