Разъем печатной платы - MSTBVK 2,5/12-G-5,08 GEDR.RF - 1983100

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 12, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1983100
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918958886
Вес/шт. (без упаковки) 28,940 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь