Разъем печатной платы - FKICS 2,5/ 6-ST-5,08 - 1981788

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1981788
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 288 (C-1-2013)
GTIN 4017918972820
Вес/шт. (без упаковки) 9,376 GRM