Разъем печатной платы - MSTB 2,5/10-ST-RF AU - 1980954

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 10, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1980954
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918951573
Вес/шт. (без упаковки) 17,654 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь