Ответная часть - PC 6-16/ 4-G-10,16 CP 2,3 - 1972881

На рисунке показан 8-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 4, размер шага: 10,16 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1972881
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918939977
Вес/шт. (без упаковки) 15,014 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь