Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 BK - 1970579

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1970579
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918961770
Вес/шт. (без упаковки) 9,296 GRM