Разъем печатной платы - IPC 16/ 7-ST-10,16 - 1969425

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 7, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1969425
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 558 (C-1-2013)
GTIN 4017918943677
Вес/шт. (без упаковки) 64,534 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь