Ответная часть - MSTBV 2,5/ 9-GF-5,08BK(1346-9) - 1966606

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 9, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1966606
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918913779
Вес/шт. (без упаковки) 4,620 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь