Разъем печатной платы - MC 1,5/19-ST-3,5 BD:1-19 - 1965306

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 19, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1965306
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918908287
Вес/шт. (без упаковки) 12,734 GRM