Разъем печатной платы - MSTBV 2,5/ 6-G BD:X2 SO - 1964064

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1964064
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918905163
Вес/шт. (без упаковки) 2,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь