Ответная часть - MC 0,5/ 2-G-2,5 THT R44 - 1963641

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1963641
Упаковочная единица 330 Шт
Минимальный объем заказа 330 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918943097
Вес/шт. (без упаковки) 2,420 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь