Ответная часть - MCV 0,5/ 8-G-2,5 THT - 1963599

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 8, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1963599
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Страница каталога Стр. 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918912406
Вес/шт. (без упаковки) 2,177 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь