Разъем печатной платы - FK-MCP 1,5/14-STF-3,81 BD:1-14 - 1961928

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 14, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1961928
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918901325
Вес/шт. (без упаковки) 13,619 GRM