Разъем печатной платы - MCDV 0,5/ 7-G1-2,5 HT BK - 1961290

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 7, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Стандартный элемент из стойкой к высокой температуре пластмассы, для процессов пайки оплавлением припоем. Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится на сайте: "Загрузка"

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1961290
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912611
Вес/шт. (без упаковки) 3,319 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь