Разъем печатной платы - CCV 2,5/ 8-GFL-5,08P26THRR88 - 1959752

На рисунке показан 6-контактный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Штыревые планки "два в одном" должны собираться только из левых (L) и правых (R) сегментов. Для штыревых планок сквозного печатного монтажа следует применять соответствующие ответные детали и принадлежности.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1959752
Упаковочная единица 140 Шт
Минимальный объем заказа 140 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 163 (CC-2005)
GTIN 4017918935085
Вес/шт. (без упаковки) 7,956 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь