Разъем печатной платы - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C1 R1,8BD1-8 - 1954155

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 8, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1954155
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918896386
Вес/шт. (без упаковки) 8,880 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь