Ответная часть - MCDN 1,5/ 9-G1-3,5 P26THR - 1953787

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 9, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Длина выводов составляет 2,6 мм. Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится на сайте: "Загрузка"

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1953787
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 219 (C-1-2013)
GTIN 4017918919313
Вес/шт. (без упаковки) 5,938 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь