Разъем печатной платы - MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P14THR - 1952979

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Длина выводов составляет 1,4 мм. Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится на сайте: "Загрузка"

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1952979
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 220 (C-1-2013)
GTIN 4017918920173
Вес/шт. (без упаковки) 1,854 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь