Разъем печатной платы - FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF - 1952021

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1952021
Упаковочная единица 250 Шт
Страница каталога Стр. 201 (C-1-2013)
GTIN 4017918942663
Вес/шт. (без упаковки) 1,630 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь