Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 3-ST BK - 1951475

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1951475
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918889159
Вес/шт. (без упаковки) 4,977 GRM