Разъем печатной платы - EMSTBVA 2,5/13-G KMGY - 1950780

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, полюсов: 13, размер шага: 5 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Монтаж опрессовка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Долговечное запрессованое соединение создает надежное удерживающее усилие без термической нагрузки
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1950780
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918888060
Вес/шт. (без упаковки) 4,229 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь