Разъем печатной платы - MSTB 2,5/11-ST-5,08-RF - 1948802

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 11, Размер шага: 5,08 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Изделие с фланцами с защелками

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1948802
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918893538
Вес/шт. (без упаковки) 18,912 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь