Разъем печатной платы - ZEC 1,5/ 4-ST-5,0C2R1,4BDNZX33 - 1948491

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1948491
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918884604
Вес/шт. (без упаковки) 6,560 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь