Разъем печатной платы - ZEC 1,5/ 4-ST-5,0C2R1,4BDNZX11 - 1948420

Нет доступных изображений

Вилочная часть, Номинальный ток: 10 A, Полюсов: 4, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Пружинный зажим, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1948420
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918884420
Вес/шт. (без упаковки) 6,585 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь