Разъем печатной платы - MC 1,5/16-G-3,5 AU - 1948349

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 16, размер шага: 3,5 мм, Цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1948349
Упаковочная единица 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918884116
Вес/шт. (без упаковки) 3,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь