Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 5-G-5,08 THT - 1948226

Ответная часть разъема, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 5, Размер шага: 5,08 мм, Цвет: черный, Поверхность контакта: олово, Монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1948226
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918902285
Вес/шт. (без упаковки) 1,170 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь