Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 4-ST BD:L,N - 1948161

Нет доступных изображений

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 4, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1948161
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918885410
Вес/шт. (без упаковки) 6,617 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь