Разъем печатной платы - ZEC 1,5/ 3-ST-5,0GYC1R1,3BD1-3 - 1947997

На рисунке показан 10-контактный вариант

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1947997
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918879921
Вес/шт. (без упаковки) 4,931 GRM