Разъем печатной платы - FKCVR 2,5/ 6-ST-RF - 1947560

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, Изделие с фланцами с защелками

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1947560
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918892111
Вес/шт. (без упаковки) 11,419 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь