Разъем печатной платы - FKIC 2,5/ 7-ST-RN - 1946956

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 7, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, Изделие с соединительными выступами

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1946956
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918891602
Вес/шт. (без упаковки) 11,408 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь