Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08THTPIN26R32 - 1946202

На рисунке показан 8-контактный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1946202
Упаковочная единица 330 Шт
Минимальный объем заказа 330 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918864125
Вес/шт. (без упаковки) 2,090 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь