Разъем печатной платы - FKC 2,5 HC/ 6-ST-5,08 BD:8X3 - 1945795

Нет доступных изображений

Вилочная часть, Номинальный ток: 16 A, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 6, Размер шага: 5,08 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Штекерный соединитель COMBICON предназначен только для кабелей маломощных цепей. Изделия с подходящими параметрами для маломощных электрических цепей поставляются на заказ.

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1945795
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918879310
Вес/шт. (без упаковки) 10,363 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь