Разъем печатной платы - MSTBP 2,5/ 3-ST BK - 1945591

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1945591
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918858766
Вес/шт. (без упаковки) 5,660 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь