Штыревая рейка - PST 1,0/ 2-3,5 - 1945096

На рисунке показан 6-контактный вариант

Штыревой разъем, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1945096
Упаковочная единица 250 Шт
Страница каталога Стр. 432 (C-1-2013)
GTIN 4017918883263
Вес/шт. (без упаковки) 0,217 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь