Ответная часть - MSTBA 2,5/11-G-RN - 1944877

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 11, размер шага: 5 мм, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Изделие с соединительными выступами

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1944877
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 313 (C-1-2013)
GTIN 4017918891114
Вес/шт. (без упаковки) 4,619 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь